ME 338 103 W
接続ユニット
製品番号:
50141095
| 適している | BCL 338i BPS 338i |
| インターフェースに適合 | EtherCAT |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| 機能 | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 機能 | BUS OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| 正味重量 | 70 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 関税分類番号 | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |