MSI-EM201-4RO
セーフティ出力モジュール
製品番号:
547805
| シリーズ | MSI-EM |
| アプリケーション | セーフティ機能の監視 |
| 安全I/O数 | 4 リレー OUT |
| 機能 | 4つの安全リレー出力の拡張 プログラム可能なセーフティ・スイッチデバイスMSI 200用拡張モジュール 機械および生産拠点におけるすべての安全関連機能の監視 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0.00000000003 毎時 |
| PFHD | 3E-11 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| B10d DC13(誘導負荷)にて | 780,000 サイクル数 |
| B10d AC15 (誘導負荷)にて | 1,960,000 サイクル数 |
| サプレッサ | 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| 過電圧カテゴリー | III |
| 信号出力数 | 4 個数 |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 4 個数 |
| ステータス表示 | LED 2基(緑、赤) |
| 常時許容電流 | 4 A |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 電圧の種類 | AC/DC、DC |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| 定格電圧 | 24 V DC, (A1/A2) |
| 常時許容電流 | 50 mA |
| スタンバイ遅延 | 10,000 ms |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | デバイスへの接続 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 極数 | 16 -極 |
| 機能 | 内部通信インターフェース |
| コネクタの種類 | TBUS DINレール |
| コネクタ断面 | 0.2 ~ 2.5 mm² |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 114.5 mm x 99 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PA ポリアミド強化 |
| 正味重量 | 180 g |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | スナップイン設置 |
| 機械的寿命 | 100,000,000 作動サイクル |
| 周囲温度、動作時 | -5 ... 45 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 20 (筐体) IP 20(クランプ) |
| 認可 | TÜVラインラント c UL US |
| 関税分類番号 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
3D-CADモデル - MSI-EM201-4RO - zip
ソフトウェア - Device Pack - zip