MSI-mE/R

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549980

Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
PDS-HAMT-P1-000-002
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: SO-000134
  • アプリケーション: MSI-m/R、MSI-mE/R、MSI-mx/Rx、MSI-mxE/Rxの代替としてのX-ミューテ...
製品番号: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: SO-000133
  • アプリケーション: MSI-m/R、MSI-mE/R、MSI-mx/Rx、MSI-mxE/Rxの代替としてのIIII-ミ...
製品番号: SO-000133
シリーズ MSI-m
機能 2つの領域でのパラレルダブルミューティング
PC診断インターフェース
クロス回路監視
シーケンシャルミューティング
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
ダイナミックコンタクタ制御(EDM)
パラレルミューティング
ミューティング時間のモニタリング(選択/選択解除可)
注意 ミューティング・インジケータ故障
静的コンタクタ制御(EDM)
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0.000000016 毎時
PFHD, nop = 28800 0.000000038 毎時
PFHD, nop = 86400 0.000000095 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4まで(前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849
B10d DC1 (抵抗負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d AC1 (抵抗負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d DC13(誘導負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d AC15 (誘導負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d, わずかな負荷 20,000,000 サイクル数
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
接続可能なセーフティセンサ(AOPD) AOPD Typ4、Typ3を1基またはAOPD Typ2を2基まで
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 70 mm x 99 mm x 113.6 mm
正味重量 300 g
筐体色 グレー
接続可能なAOPDタイプ2、カテゴリー2の数 2 個数
接続可能なAOPDタイプ4、カテゴリー4の数 1 個数
保護等級 IP 20
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI-mE/R - zip
設定・診断ソフトウェア - V 1.40 - zip
取扱説明書 - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - pdf