MSI-SR-LC21M-03

セーフティリレー

製品番号: 50133011

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI-SR-LC21-03
セーフティリレー
製品番号: 50133009
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: スタート/リスタート・インターロック(RES)
製品番号: 50133009
シリーズ MSI-SR-LC21M
アプリケーション ソノレイドスイッチ(リード接点、等価)
トランスポンダスイッチ(OSSD出力)
位置スイッチ(機械的接点)
光電保護装置
非常停止回路
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロール(EDM)
リスタート 手動
自動
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
供給電圧 UB , AC/DC
電力消費、最大 2 W, 出力負荷を加味した24 Vで
定格電圧 UN 24 V AC/DC
定格周波数 50 ... 60 Hz
AC 60 Hzの定格制御電源電圧 US 20.4 V
AC 50 Hzの定格制御電源電圧 US 26.4 V
AC 50 Hzの最大定格制御電源電圧US 26.4 V
AC 50 Hzの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCにおける最大定格制御電源電圧 26.4 V
DCにおける最小定格制御電源電圧 20.4 V
定格電力 DC 2.1 W
ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 いいえ
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 2 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 1 個数
イネーブル電流パス メーク
信号電流パス ブレーク
接点の素材 銀合金, 金メッキ
用途カテゴリー AC-15(メーク) 定格電圧 230 V、定格電流 3 A
用途カテゴリー AC-13(メーク) 定格電圧 24 V、定格電流 2.5 A
短絡保護(メーク) ヒューズ6AクラスgG、溶解統合
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 6 A
最大熱流Ith、信号電流パス 3 A
すべての電流パスの最大合計電流I² 9 A²
機械的寿命 100,000,000 スイッチングサイクル
入力の評価 2チャネルの
制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) 40 mA
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) 100 mA
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
最小通電持続時間 50 ms
応答時間(自動起動tA2) 80 ms
応答時間(手動起動tA1) 40 ms
許容テストパルス時間 tTP 1 ms
回帰時間 tR 15 ms
同期時間監視 tS 200 ms
再スタンバイ時間 tW 150 ms
回帰遅延 25 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 106.5 mm x 114 mm
正味重量 210 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf