MSI-SR-SM42OS-03
セーフティリレー
製品番号:
50133031
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | MSI-SR-SM42OS |
| アプリケーション | ゼロスピードリレー |
| リスタート | 手動 自動 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1.1E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
| 定格電圧 UN | 24 V DC |
| DCにおける最大定格制御電源電圧 | 30 V |
| DCにおける最小定格制御電源電圧 | 16.8 V |
| 定格電力 DC | 1.8 W |
| ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 | いいえ |
| 出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 2 個数 |
| イネーブル電流パス | 半導体 (プラスに切り替え)、セキュリティ指向 |
| 信号電流パス | 半導体 (プラスに切り替え)、安全でない |
| 短絡保護(メーク) | 耐短絡 |
| スイッチ電圧、イネーブル電流パス DC | 30 V |
| 最大熱流Ith、イネーブル電流パス | 2 A |
| すべての電流パスの最大合計電流I² | 4 A² |
| 定格出力電圧 DC | 24 V |
| 制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) | 3 mA |
| 制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) | 3.8 mA |
| 最小通電持続時間 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | スプリングコネクタ |
| 極数 | 16 -極 |
| コネクタ断面 | 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 107 mm x 121 mm |
| 正味重量 | 160 g |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | スナップイン設置 |
| 認可 | TÜVラインラント c UL US |
| 関税分類番号 | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |