NT TI 3

ACアダプタ

製品番号: 50123531

結果リスト:1製品が見つかりました
NT 24-24W
ACアダプタ
製品番号: 50110748
  • 長さ: 100 mm
  • 高さ: 80 mm
  • 寸法(幅x高さx長さ): 34 mm
  • 外寸: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
製品番号: 50110748
種類 プラグインACアダプタ
出力 24 V DC, 750 mA
入力 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
関税分類番号 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540