PBZ-V1-085
音響警報器
製品番号:
50130533
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シグナリングタイプ | 音響的 |
| 供給電圧 UB | 12 ... 24 V, AC/DC |
| 消費電流、最大 | 46 mA |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 30 mm x 59 mm |
| 取り付け状態での長さ | 12 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 30 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類、設備側 | Ø 22.5 mmの穴に |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 65 |
| 認可 | c UL US |
| トーン種 | 連続またはパルス音 |
| トーン周波数 | およそ3500Hz |
| 音圧 | 85 dB |
| トーン数 | 2 個数 |
| 関税分類番号 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |