PRK 46B/66.01-S12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50103082

Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK46C.1/4P-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50127015
  • シリーズ: 46C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.1 ... 24 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50127015
シリーズ 46B
動作原理 反射原理
動作範囲 0.05 ... 15 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.05 ... 18 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 20 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 50 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf