PRK28.3/2N-M12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50122587

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK28/2N-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50117926
  • シリーズ: 28
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 4.5 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50117926
シリーズ 28
動作原理 反射原理
動作範囲 0.02 ... 4.5 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.02 ... 6 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 46.5 mm x 31.8 mm
ネジ寸 M18
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 25 g
筐体色 赤
黒色
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン