PRKL 25B/4.1,200-S12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50110921

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK25CL1.1/4X-200-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50139666
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.2 ... 20 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50139666
シリーズ 25B
動作原理 反射原理
動作範囲 0.3 ... 12 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.05 ... 15 m (一般的な検出範囲)
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.25 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 AS-Interface、結合モジュールによる接続
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 30 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -30 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
保護等級 IP 66
IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf