RDH 100
生産環境向け:RDH 100シリーズRFIDリーダー
堅牢で金属環境に設置することが可能
堅牢さ、ならびに環境的な影響に対する無感覚さを必要とする生産ラインを自動化する場合、個々の生産段階を継続的にトラッキングし、品質要件を確実に満たすためにも高性能のRFIDシステムが望ましい識別システムとなります。
特に生産環境、生産セル、および組立作業場において、空間要件はしばしば限定的なものとなります。直径30 mmのシリンダー状のRDH 142高周波リーダーはその設計のおかげで、金属環境に容易に、かつ柔軟に取り付けることが可能で、最大60 mmの読み取り範囲で確かな識別結果をもたらします。
IO-リンクを備えるRDH 142バージョンとして入手可能なRFIDリーダーは、センサレベルの単純で、かつ高速な用途向けです。