RDH 142 00 M30

RFID書き込み/読み取りデバイス

製品番号: 50150660

Icon Icon
シリーズ RDH 100
動作周波数 13.56 MHz
機能 I/O
パラメータ化可能な動作モード
読み取りゲート制御
書き込み-読み取り範囲、最大 60 mm
トランスポンダ 読み取り可 ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC タイプ 2, 5
供給電圧 UB 18 ... 36 V, DC
電力消費、最大 1 W
メモリアクセス 読み取り / 書き込み
種類 IO-リンク
コネクタ数 1 個数
機能 I/O
IO-リンク
PWR
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
外形 シリンダー状
外寸 75 mm
ネジ寸 M30 x 1.5 mm
筐体の素材 プラスチック
真鍮ニッケルメッキ
正味重量 120 g
筐体色 赤
銀
取り付けの種類 取り付けネジ
周囲温度、動作時 -32 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 67III
認可 EU
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ECLASS 16.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
UNSPSC 26.08 43211710
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V1.1 - zip
適合宣言書CE - pdf
認証 - WPC ETA - pdf