IO-Link_1400x400

IO-リンクの規格v1.1.4に対応した誘導型センサ

IO-リンクインターフェースにより、センサはオートメーションシステムにシームレスに統合できます。IO-リンクインターフェースを備えた近接スイッチは、操作、パラメータ設定、モニタ(状態監視)が容易に行えます。これらは標準のI/Oモード(SIO)とIO-リンクモードの両方で作動させることができるため、最大限の柔軟性が得られます。

SIOモードは標準的なモードです。IO-リンクマスターに接続すると、IO-リンクモードが自動的にアクティブになり、マスター経由でセンサの操作や設定ができるようになります。これらのコンフィギュレーション設定は、センサの電源を切った後でも保持されます。

製品の選択へ直接進む

設定オプション:

  • スイッチング距離とヒステリシスの設定
  • 特定のアプリケーションのためのタイム機能
  • 温度アラームや周波数モニタリングなどの高度な機能

お客様のメリット

SIOモードがデフォルトモードですが、IO-リンクマスターに接続するとIO-リンクモードが自動的にオンになり、マスター経由でセンサの操作や設定ができるようになります。これらのコンフィギュレーション設定は、センサのプラグを抜いた後でも保持されます。

  • 機械のタウンタイムの回避:センサの状態を継続的に監視することで、生産工程に支障をきたす前にエラーを検出します。
  • 迅速な事後メンテナンス:機械エラーを即座に識別し、センサの交換を大幅にスピードアップ。
  • 予知メンテナンス:センサの予防的交換など、予防的メンテナンス対策を計画するための運転時間と温度範囲の監視。
  • センサ設定の遠隔調整:スイッチング距離とヒステリシスをさまざまな生産条件やフォーマット変更に合わせて調整。スイッチ出力は完全に構成可能で(プッシュプル、PNP/NPN、NO/NC)、アプリケーションの多様性を最大限に引き出します。

ハイライト

機械またはシステムの監視

IO-リンクにより、自動化された生産システムやロジスティクシステムの状態を完璧に監視・制御することができます。エラーは迅速に検出され、修正され、予知メンテナンスによって回避されることさえあります。 

生産条件の変化に対するセンサの調整

センサは、製品が変更されたり、環境条件が変化したりした場合に、「リモートで」パラメータを変更することができます。そのため、物理的な変換を必要とすることなく、新しい状況に適応させることができます。 

標準化による保管コストの削減

スイッチ動作とスイッチ出力の再プログラミングが可能なため、センサの在庫の種類を大幅に減らすことができます。これにより、コストを削減し、メンテナンスを簡素化することができます。

アプリケーション

Nockenwelle_700x500px

ドライブシャフトの速度測定

要件:
包装機では、機械が指定された速度で動くように、変速機によって速度が制御される。速度は、検出周波数を決定することによって計算される。 
解決策:
IO-リンクインターフェースを備えた誘導型センサは、検出周波数を直接出力するようにパラメータを設定できます。制御には何千ものスイッチング信号を処理する必要がなくなり、周波数を直接調整することができます。
Inductive-Sensors-Presence-Control_700x500px_(1)

生産中の金属半製品の位置の監視

要件:
金属加工において、半製品の位置はトラブルのない生産工程の基本である。機械の停止が必要になる前に、素材の位置や振動の偏差を早い段階で検出する必要がある。
解決策:
IO-リンクを備えた誘導型センサは、パラメータ設定を調整することで、金属半製品の目標状態(位置、振動)を監視することができます。このインターフェースを使えば、異常な動きを素早く検知することができます。
Stack_Height_Control_700x500px

素材キャリアの有無をチェックする際のスイッチング距離とヒステリシスの調整

要件:
包装工程では、一次包装の積み重ねと供給はしばしばマガジンの中で行われる。衝突を防ぎ、送りを制御するためには、これらのマガジンの位置を検出しなければならない。キャリアのタイプが変わっても、システムが振動しても、検出は確実でなければならない。 
解決策:
IO-リンクを備えた誘導型センサは、マガジンの金属構造を確実かつ正確に検出します。例えば、新しいマガジンタイプが導入された場合、IO-リンクを使ってスイッチング距離をリモートで調整することができます。衝撃や振動が故障の原因であっても、例えばヒステリシスを変えることで解決することができます。

IO-リンクインターフェースを備えた誘導型センサは、3種類の外形からお選びいただけます:

  • フラッシュ設置用ステンレス製M8、M8.3プラグ付き。
  • フラッシュ設置用ニッケルメッキ真鍮製M12、M12プラグ付き。
  • フラッシュ設置用ニッケルメッキ真鍮製M18、M12プラグ付き。

技術的特性

パラメータ
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
検出範囲0~2 mm0~4 mm 0~8 mm
応答時間≤ 50 ms≤ 50 ms≤ 50 ms
再現正確性≤ 5%≤ 5%≤ 5%
ヒステリシス1~20%1~20%1~20%
スイッチング周波数≤2000 Hz≤2000 Hz≤1300 Hz
コネクタタイプM8 3ピンM12 4ピンM12 4ピン
筐体寸法M8 x 40 mmM12 x 50 mmM18 x 54 mm
温度範囲- 25°C … + 80°C- 40°C … + 70°C- 40°C … + 70°C
保護等級IP 67IP 67IP 67