IO-リンクセンサ
IO-リンクセンサは、診断とパラメータ設定のための追加のオプションを提供しており、これによりアプリケーションの透明性を高めるのをサポートしています。このようなデータは、コンディションモニタリングと予見的な警告の基本となっています。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
結果リスト:3製品が見つかりました
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
誘導型スイッチ
製品番号:
50151547
- シリーズ: 218
- 外形: シリンダー状, 18 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 8 mm
- 長さ: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
誘導型スイッチ
製品番号:
50151546
- シリーズ: 212
- 外形: シリンダー状, 12 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 4 mm
- 長さ: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
誘導型スイッチ
製品番号:
50151545
- シリーズ: 208
- 外形: シリンダー状, 8 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 2 mm
- 長さ: 40 mm
製品データ: 2026/11/05