Quattro-CANopen
ライトカーテンコントローラ
製品番号:
670004
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | Quattro |
| 適している | Konturflex |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, 20 % |
| 種類 | CANopen |
| 種類 | RS 232 |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | デバイスへの接続 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 61 mm x 77 mm x 180 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC |
| 正味重量 | 380 g |
| 表示の種類 | LED |
| コントローラ | PCソフトウェア |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85371098 |