RK 85/7-800
動的拡散型センサ
製品番号:
50000512
| シリーズ | 85 |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 動作範囲 | 0 ... 0.8 m (保証検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 供給電圧 UB | 230 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | リレー, ブレーク/メーク |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 20 Hz |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | 規格プラグ |
| 極数 | 6 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 490 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 65I |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |