RK 97/4 S

非偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50000556

結果リスト:2製品が見つかりました
KD U-M12-4A-V1-050
接続回線
製品番号: 50130652
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 4 個数
  • ケーブル長: 5,000 mm
製品番号: 50130652
RK18B.1/4P-M12
非偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50117375
  • シリーズ: 18B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 6 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50117375
シリーズ 97
動作原理 反射原理
動作範囲 0.1 ... 4 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.1 ... 6 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 200 Hz
応答時間 2.5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 規格プラグ
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18 mm x 98 mm x 23 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 85 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65I
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
データシート - pdf