RK 97/4.8-80
動的拡散型センサ
製品番号:
50006884
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 97 |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 特別モデル | イネーブル入力 |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0.002 ... 0.08 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.008 ... 0.06 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.012 ... 0.05 m |
| 限界動作範囲、白色90% | 0.002 ... 0.1 m |
| 限界動作範囲、グレー18% | 0.008 ... 0.08 m |
| 限界動作範囲、黒 6% | 0.012 ... 0.07 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 880 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
| イネーブル入力数 | 1 個数 |
| 種類 | イネーブル入力 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 200 Hz |
| 応答時間 | 2.5 ms |
| スタンバイ遅延 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線数 | 4 -芯 |
| 心線断面 | 0.38 mm² |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 18 mm x 75 mm x 23 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 85 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |