RKR 18/4,6000

非偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50102730

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
RK18B.1/4P-6000
非偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50117374
  • シリーズ: 18B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 6 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50117374
シリーズ 18
動作原理 反射原理
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 0 ... 4 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 5 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 35 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 6,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 茶色
心線数 4 -芯
心線断面 0.22 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 50 mm x 33 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 180 g
筐体色 赤
取り付けの種類 取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf