注意!入手不可能な製品。
RRT42.4
マルチビーム-セーフティライドバリア トランシーバ
製品番号:
909682
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
結果リスト:6製品が見つかりました
MLD510-R3L
マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ
製品番号:
66536200
- シリーズ: MLD 500
- ビーム本数: 3 個数
- 機能: 自動リスタート
- 一体型ミューティングインジケータ: いいえ
MLD500-T3L
マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ
製品番号:
66502200
- シリーズ: MLD 500
- 検出範囲、最大: 0.5 ... 50 m
- ビーム本数: 3 個数
- 機能: 検出範囲制限
BT-SET-240BC
ブラケットセット
製品番号:
560340
- 取り付けの種類、デバイス側: クランプ可
- 取り付けの種類、設備側: 通路設置
- 取り付け部の素材: 金属
- 製品グループに適している: セーフティライトバリア
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |