RT 318M/N-400

動的拡散型センサ

製品番号: 50083112

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ET328.3/2N
動的拡散型センサ
製品番号: 50122729
  • シリーズ: 328
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.001 ... 0.7 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50122729
シリーズ 318
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 0.4 m
動作範囲、グレー18% 0.004 ... 0.2 m
動作範囲、黒 6% 0.01 ... 0.125 m
限界動作範囲、白色90% 0 ... 0.5 m
限界動作範囲、グレー18% 0.004 ... 0.24 m
限界動作範囲、黒 6% 0.01 ... 0.15 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 30 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.25 mm²
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 50 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス V2A
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 130 g
筐体色 銀
黒色
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf