S420-9CB5-LW
セーフティ-ヒンジスイッチ
製品番号:
50135657
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
| シリーズ | S400 |
| 機能 | EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合 EN ISO 14119に基づくインターロックなしロック装置 一体型セーフティスイッチ付き機械式ヒンジ |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 5,000,000 サイクル数 |
| DC13での用途カテゴリー | 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1 |
| AC15での用途カテゴリー | 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1 |
| 接点配列 | 2NC + 2NO |
| 接点開口部 | 摩擦接続、強制的 |
| 短絡保護 | 500 V、2A、gG タイプ, IEC 60269-1 |
| 定格絶縁電圧 | 30 V AC、36 V DC |
| 従来の熱電流、最大 | 2 A |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 接点コネクタ |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 5,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| 心線数 | 8 -芯 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 76 mm x 31.5 mm x 126 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | AISI 316L |
| 電気接点の素材 | 銀合金 |
| 正味重量 | 1,025 g |
| 筐体色 | 銀 |
| 取り付けの種類 | 取り付けネジ 取付けプレート |
| ケーブルエントリの側面 | 壁側に |
| スイッチタイプ | インターロックなしのロック装置, ISO 14119 |
| スイッチの動作原理 | ショーティング |
| 軸方向負荷 | 2,000 N·m |
| ラジアル方向負荷 | 2,000 N·m |
| ねじり負荷 | 50 N·m |
| 機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1 |
| 操作頻度、最大 | 1,200 毎時, IEC 6047-5-1 |
| アクチュエータ内蔵 | ヒンジ内蔵セーフティ・スイッチ、カプセル化 |
| 強制切断時の作動経路(角度) | 4 N, 設定されたスイッチポイントから |
| 操作角、最大 | 180 ° |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
| 汚染度 | 3, EN 60947-1 |
| 保護等級 | IP 67 IP 69K |
| 認可 | TÜV南 c UL US |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |