SD4T30-1200G
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
67847212
| シリーズ | SOLID-4 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| カスケード | 有線カスケード接続、ゲスト |
| 含む | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 手の保護 |
| 機能 | 2伝送チャネル、選択可 |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 分解能 | 30 mm |
| 保護領域高さ | 1,200 mm |
| 検出範囲 | 0.5 ... 9 m |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 950 nm |
| トランスミッタダイオード平均出力 | 50 µW |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 消費電流、最大 | 10 mA, 外部負荷なし |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | カスケード ホスト |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 300 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 0.25 mm² |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 1,257.5 mm x 34.6 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 1,300 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 溝に取付け 装置の柱に取付 |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | TÜV NRTL US c UL US |
| 規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-29 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |