SET FRK 776/24-100L+KD095

背景抑制機能付き光電センサ セット

製品番号: 50126798

Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
FRK 776/24-100 L
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50082122
  • シリーズ: 776
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 0.1 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50082122
KD 095-4A
ケーブルソケット
製品番号: 50031323
  • コネクタ1: 丸形プラグ, M12
  • コネクタ2: ネジ止めコネクタ
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 4 個数
製品番号: 50031323
シリーズ 776
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 製品セット
動作範囲 0.02 ... 0.1 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.02 ... 0.1 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 200 Hz
応答時間 2.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 34 mm x 68 mm x 39 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 160 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
データシート - pdf