SLSE 318M/P-S12

シングルビームセーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 50082200

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 318
デバイス種類 レシーバ
タイプ 2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
開口角、最大 -5 ... 5 °
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチ電流、最大 100 mA
高スイッチ電圧、最小 28.4 V
低スイッチ電圧、最大 1.6 V
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 1.6 V
高:≥(UB-1.6V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 30 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 22 mm x 59 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス V2A
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 60 g
筐体色 銀
黒色
取り付けの種類 ネジ止め可
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 TÜV Nord
c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Nord - pdf