SLSR 95/44 E-L

シングルビームセーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 50080184

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
SLSER 25B/66-S12
シングルビームセーフティライトバリア レシーバ
製品番号: 50108492
  • シリーズ: 25
  • コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12
  • 筐体の素材: プラスチック
  • タイプ: 2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
製品番号: 50108492
シリーズ 95
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
タイプ 2, IEC/EN 61496
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 100 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 200 Hz
応答時間 2.5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 ステンレス
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 17 mm x 66 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 90 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
取扱説明書 - pdf