SLSS 96K-1080-T2-45
シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ
製品番号:
50031559
| シリーズ | 96 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 特別モデル | イネーブル入力 |
| タイプ | 2, IEC/EN 61496 |
| パフォーマンスレベル(PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 400 年, EN ISO 13849-1 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 2, EN ISO 13849 |
| 動作範囲 | 0 ... 50 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 65 m (一般的な検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 880 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| イネーブル入力数 | 1 個数 |
| スイッチング周波数 | 500 Hz |
| 応答時間 | 1 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 150 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II IP 69K |
| 認可 | TÜV Nord c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |