SLSS 96M-1090-T2-45

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50080478

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
SLS46CI-70.K28-M12
シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ
製品番号: 50121911
  • シリーズ: 46C
  • 検出範囲、最大: 5 ... 70 m
  • 光源: LED, 赤外線
  • 機能: イネーブル入力
製品番号: 50121911
シリーズ 96
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
ヒーティング
タイプ 2, IEC/EN 61496
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849
動作範囲 0 ... 50 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 65 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
イネーブル入力数 1 個数
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 TÜV Nord
c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Nord - pdf
認証 - ECOLAB - pdf