ST 2020-5BE

基地局

製品番号: 50110663

適している モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 3820
供給電圧 UB 8.5 ... 9.5 V, DC
電力消費、最大 7.65 W
種類 PS/2
RS 232
USB
コネクタ数 2 個数
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 1.2
機能 電力供給
コネクタの種類 ミニジャック
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 RJ41
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 109 mm x 79 mm x 142 mm
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 250 g
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
落下高 1 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 41
認可 c UL US
関税分類番号 84718000
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997