ST 2020-CB-BE

充電器

製品番号: 50107036

結果リスト:1製品が見つかりました
BAT-Charger-4 Desk-EU
充電器
製品番号: 50114494
  • 適している: モバイル2次元コードリーダシリーズIT 1472g
  • 製品の種類: 充電器
製品番号: 50114494
適している モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 3820
供給電圧 UB 9 V, DC
電力消費、最大 7.65 W
コネクタ数 1 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 ミニジャック
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 109 mm x 79 mm x 142 mm
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 250 g
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
落下高 1 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 41
認可 c UL US
関税分類番号 85044090
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359