TFI 05 1101.120
トランスポンダ
製品番号:
50032395
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | TFI |
| 適している | RFI |
| チップ | EM4102 |
| 動作周波数 | 0.125 MHz |
| メモリ容量 | 8 B |
| メモリブロック | 1 個数 |
| 外形 | ディスク |
| 厚さ | 2.1 mm |
| 外径 | 50 mm |
| 内径 | 4.2 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC |
| 正味重量 | 4 g |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 90 °C |
| 保護等級 | IP 65 |
| 適応基準 | ISO 15693 |
| 関税分類番号 | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |