TFM 05 22-X

トランスポンダ

製品番号: 50102912

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ TFM
適している RFM
チップ I-コードSLI
動作周波数 13.56 MHz
外形 ラベル
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 35 mm x 0.3 mm x 65 mm
筐体の素材 紙
正味重量 2 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 54
適応基準 ISO 15693
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
適合宣言書CE - pdf