TFM 06 1710.210
トランスポンダ
製品番号:
50112414
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | TFM |
| 適している | RFM |
| チップ | I-コードSLI |
| 動作周波数 | 13.56 MHz |
| 外形 | ディスク |
| 内径 | 5 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| 正味重量 | 30 g |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 220 °C |
| 保護等級 | IP 67 |
| 適応基準 | ISO 15693 |
| 関税分類番号 | 85235200 |