TFM 08 1605.210

トランスポンダ

製品番号: 50106414

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ TFM
適している RFM
チップ I-コードSLI
動作周波数 13.56 MHz
外形 ディスク
内径 5.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PPS
正味重量 50 g
周囲温度、動作時 -25 ... 100 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 200 °C
保護等級 IP 68
適応基準 ISO 15693
関税分類番号 85235200
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf