UDC-2500-S2-R

デバイスタワー

製品番号: 549885

結果リスト:1製品が見つかりました
UDC-2500-S2
デバイスタワー
製品番号: 549857
  • 脚なしのタワー高: 2,500 mm
  • 機械的リセット機能: はい
製品番号: 549857
シリーズ UDC
含む フロア用取り付けキット
ホルダークランプ BT-P40, 2個
適している ライトカーテンCML700i
ライトカーテン CSL 710
タワーとミラーのタイプ デバイスタワー
機能 ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護
調整可、3方向
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 160 mm x 2,560 mm x 149 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 8,575 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 フロア設置
取付けプレート
機械的リセット機能 はい
脚なしのタワー高 2,500 mm
アクセサリーの屋外設置 側面
後方
関税分類番号 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
3D-CADモデル - UDC-2500-S2-R - zip
3D-CADモデル - BT-P40 - zip
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
取り付けの手引き - Bohrschablone / drilling jig - pdf