UMC-2200
ミラータワー
製品番号:
549722
| 適している | セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus セーフティ・ライトカーテン SOLID-4、-2 |
| タワーとミラーのタイプ | セーフティライトバリア 偏向ミラータワー |
| 機能 | フロア設置用の取り付けキットは同梱 安全ライトカーテンのビーム偏向のための連続鏡面 容易な取付け、いくつかの簡単な手順で素早く垂直および軸方向の調整 洗練されたデザインの堅牢なプロファイル構築 特別なバネ部品による機械的衝撃後の自動リセット |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 149.3 mm x 2,260 mm x 160 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 14,000 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | フロア設置 |
| 機械的リセット機能 | はい |
| アクセサリーの屋外設置 | 後方 |
| ミラー長 | 2,164 mm |
| 関税分類番号 | 70099200 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |