V-LENS-K-C-16-F1,4-2/3-01
交換レンズ
製品番号:
50117051
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 焦点距離 | 16 mm |
| ダイヤフラム | 1.4 |
| 最小調整距離 | 250 mm |
| チップサイズ、最大 | 2/3 in |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 29.5 mm x 33 mm |
| 正味重量 | 63 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| フィルターネジ径 | M27 x 0.5 |
| 固定可能な調整リング | フォーカスリング 絞りリング |
| 関税分類番号 | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |