VRTU 430M/P-1110-6000-S12
超音波プローブ
製品番号:
50036264
| シリーズ | 430 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 特別モデル | 同期入力 |
| 動作範囲 | 0.6 m |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 超音波周波数 | 80 kHz |
| サウンドコーンの進行 | スタンダード |
| 放射方向 | 前面に |
| 供給電圧 UB | 20 ... 30 V, DC |
| リップル | UBから |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
| スイッチング周波数 | 1 Hz |
| 応答時間 | 400 ms |
| 機能 | 信号出力 同期入力/ 設定インターフェース 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 30 mm x 131 mm |
| ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
| 正味重量 | 210 g |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |