AC-ABF10

Bevestigingseenheid

Productnummer: 426290

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
AC-ABF11
Bevestigingseenheid
Artikelnummer: 50141871
Artikelnummer: 50141871

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Functies Resetknop verlicht
Resetten van start-/herstartblokkering
Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie
Resetknop Ja
LED-signaallamp Ja
Schakelstroom door taster 1 ... 1.000 mA
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht 250 g
Materiaal klemplaat RVS
Beschermingsgraad IIIIP 67IP 69K
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf