AC-ABF70.INV.BB

Bevestigingseenheid

Productnummer: 426299

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Bevestigingseenheid
Artikelnummer: 426298
  • Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
  • LED-signaallamp: Ja
  • Resetknop: Ja
  • omvat: Bevestigingseenheid AC-ABF70.INV
Artikelnummer: 426298

Direct beschikbaar

Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Functies Resetknop verlicht
Resetten van start-/herstartblokkering
Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie
Resetknop Ja
LED-signaallamp Ja
Schakelstroom door taster 1 ... 1.000 mA
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Verbinding met PLC
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht 250 g
Kleur behuizing grijs
zwart
Materiaal klemplaat RVS
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IIIIP 69KIP 67
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf