AC-CPB-IND
Bevestigingseenheid
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Resetknop | Ja |
| LED-signaallamp | Ja |
| Schakelstroom door taster | 1 ... 1.000 mA |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Nettogewicht | 3.000 g |
| Materiaal klemplaat | PMMA |
| Beschermingsgraad | III |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |