AC-SCM8-BT
Sensor-module
| Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
| Bluscircuit | Geen gegevens |
| Isolatieweerstand, min. | 10.000.000.000 Ω |
| Stroombelasting, max. | 1 A |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Aantal aansluitingen | 6 St. |
| Functie | Machine-interface Verbinding met PLC |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 500 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 1 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X1 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 2 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X2 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 3 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X3 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 4 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X4 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale interface Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X5 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 22 mm x 28 mm x 235 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 6 |
| Nettogewicht | 370 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Montageplaat |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 80 °C |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |