AC-TRSet2
Set proefstaaf
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| omvat | Proefstaaf, diameter 14 mm Proefstaaf, diameter 19 mm Proefstaaf, diameter 24 mm Proefstaaf, diameter 29 mm Proefstaaf, diameter 33 mm |
| Douanetariefnummer | 39172900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270990 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27270992 |
| ECLASS 11.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270992 |
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |