BCL 21 R1 N 302
Stationaire barcodelezer
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Serie | BCL 2x |
Functies | Afstelmodus AutoConfig I/O LED-indicatie Leespoort-besturing Meervoudig lezen / multiscan Referentiecodevergelijking |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharma code |
Scansnelheid, typisch | 800 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 63 St. |
Leesafstand | 50 ... 95 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modulegrootte | 0,15 ... 0,5 mm |
Leestechniek | Rasterscanner |
Scansnelheid | 800 scans/s |
Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 310 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelstroom, max. | 700 mA |
Type | RS 485 |
Functie | Proces |
Overdrachtsprotocol | instelbaar |
Type | RS 232 |
Functie | Service |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Sub-D |
Kabellengte | 800 mm |
Aantal polen | 15 -polig |
Type | male |
Type | male |
Aantal polen | 15 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 220 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | Software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2, -3 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |