BCL 22 S M 200

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50031094

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Serie BCL 2x
Functies Afstelmodus
AutoConfig
I/O
LED-indicatie
Leespoort-besturing
Meervoudig lezen / multiscan
Referentiecodevergelijking
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma code
Scansnelheid, typisch 1.000 scans/s
Barcode per leespoort, max. aantal 63 St.
Leesafstand 50 ... 260 mm
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Modulegrootte 0,2 ... 0,8 mm
Leestechniek Lijnscanner met afbuigspiegel
Scansnelheid 1.000 scans/s
Straalafbuiging Via een roterend polygoonwiel
Lichtstraaluitgang Aan de zijkant met afbuigspiegel
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 310 mA
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelstroom, max. 700 mA
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Type RS 232
Functie Service
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Kabel met contrastekkerprofiel (10+6)
Kabellengte 800 mm
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 220 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2, -3
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V4.7.1 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf