BCL 31 R1 L 100 H

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50101889

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
BCL 301i SL 100 D H
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer: 50116302
  • Serie: BCL 300i
  • Interface: MultiNet Plus
  • Modulegrootte, max.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Functies: AutoConfig
Artikelnummer: 50116302

Direct beschikbaar

BCL 301i OL 100 D H
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer: 50116277
  • Serie: BCL 300i
  • Interface: MultiNet Plus
  • Modulegrootte, max.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Functies: AutoConfig
Artikelnummer: 50116277

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie BCL 3x
Functies AutoControl
AutoReflAct
I/O
Leespoort-besturing
Meervoudig lezen / multiscan
Referentiecodevergelijking
Verwarming
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma code
UPC
Scansnelheid, typisch 800 scans/s
Leesafstand 150 ... 650 mm
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modulegrootte 0,35 ... 0,8 mm
Leestechniek Rasterscanner
Scansnelheid 800 scans/s
Straalafbuiging via een roterend polygoonwiel + afbuigspiegel
Lichtstraaluitgang Aan de zijkant onder een hoek van 100°
Voedingsspanning UB 22 ... 26 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 27 W
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelstroom, max. 100 mA
Type RS 485
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Type RS 232
Functie Configuratie/parametrering via software
Service
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Sub-D
Type male
Aantal polen 15 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 480 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging Zwaluwstaarten
schroefbaar
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 30 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Configuratiesoftware - V406 with Docs - zip
Configuratiesoftware - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf