BCL 90 CAT OM 100
Stationaire barcodelezer
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | BCL 90 |
Functies | Afstelmodus Codefragmenttechnologie LED-indicatie Referentiecodevergelijking |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
Scansnelheid, typisch | 800 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 50 St. |
Leesafstand | 500 ... 2.000 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 650 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modulegrootte | 0,3 ... 0,5 mm |
Leestechniek | Scanner met zwenkspiegel |
Scansnelheid | 600 ... 1.200 scans/s |
Straalafbuiging | via een roterend polygoonwiel + stappenmotor met spiegel |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 18 W |
Aantal digitale schakelingangen | 6 St. |
Ingangsstroom, max. | 10 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Type | RS 232, RS 422, RS 485 |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Functie | Proces |
Type | RS 232 |
Functie | Configuratie/parametrering via software |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Data-interface Service-interface Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Sub-HD |
Aanduiding op het apparaat | Host / Term |
Aantal polen | 15 -polig |
Type | male |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Sub-HD |
Aanduiding op het apparaat | I/O |
Aantal polen | 15 -polig |
Type | female |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 127,5 mm x 183 mm x 94 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 2.200 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zwart, RAL 9005 |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Type configuratie/parametrering | Software |
Bedieningselementen | PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Testprocedure EMC volgens norm | IEC 801 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 68.2.6 |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |