BT-2RG-S
Set bevestigingsbeugel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| omvat | 2 st. cilinder voor bevestiging aan lichtscherm 2 st. draaihouder BT-R |
| Geschikt voor productgroep | Metende lichtschermen Schakelende lichtschermen |
| Geschikt voor | Lichtschermen CML700i Veiligheidslichtschermen MLC 500 MiddleGuest en Guest |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof Metaal |
| Trillingsdemping | Ja |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |