BT-SET-240CS-E
Bevestigingsbeugel
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidsfotocellen |
| Geschikt voor | Afbuigspiegel MLD-M002, MLD-M003 Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | Schock-absorber draaibaar 240° |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof Metaal |
| Trillingsdemping | Ja |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC003015 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |