BTU 053M.5F-D12-N
Montagesysteem
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
omvat | 10 st. |
Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
Geschikt voor | Sensoren uit de serie 53 |
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS | V4A |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
Type bevestiging, installatiezijde | voor ronde stang 12 mm |
Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° instelbaar |
Materiaal bevestigingsonderdelen | RVS |
Douanetariefnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |